Der steigende Bedarf an hohen Datenvolumen und kurzen Latenzzeiten auf der ganzen Welt führt zum kontinuierlichen Ausbau der passiven Infrastruktur in der Telekommunikation, um die Glasfaser zum Verbraucher zu bringen. Das Hauptmerkmal bei der Auswahl von Komponenten ist die Qualität und die Zuverlässigkeit auf lange Lebensdauer.
Mehr als 50 Jahre Erfahrung der Camozzi Gruppe, voller kontinuierlicher Innovation und Erfolg in vielen Industriezweigen, sind die Garantie für die Kunden des Geschäftsfeldes FTTx, bezogen auf die Produktion von Komponenten für die passive Technik in der Telekommunikation. Das breite Programm von Verbindungselementen und Verschraubungen und das damit verbundene Produktions-Know-how hat es ermöglicht, ein qualitativ hochwertiges Programm von Steckverbindern zu entwickeln, welches alle Anforderungen der CEI EN50411-2-8 erfüllt und durch lange Lebensdauer und Benutzerfreundlichkeit besticht.
Mikrorohr-Steckverbinder Serie V4000
Die Steckverbinder wurden entwickelt, um Mikrorohre miteinander zu verbinden. Unser System ermöglicht eine einfache, schnelle Montage und Demontage des Mikrrohrs.
Vorteile:
- VOLL KUNSTSTOFFAUSFÜHRUNG (METALLFREI)
- TRANSPARENTES GEHÄUSE
- EINFACHE STECKVERBINDUNG
- DIREKTE ERDVERLEGBARKEIT