Das Logistikzentrum befindet sich in der Via Sant’Alberto 10, Palazzolo sull’Oglio, in der Provinz Brescia, mit strategisch guter Lage in der Nähe der wichtigsten Spediteure, an der Autobahn A4 und am Flughafen Mailand/Orio al Serio.
Dank des innovativen Cuby Multishuttle-Systems von SSI Schaefer und der in die Firmensoftware SAP ERP integrierten WMS Lagerverwaltungssoftware ist das Zentrum vollständig automatisiert. Es erstreckt sich über eine Fläche von 5.000 m².
Mit einer Kapazität von 40.000 Lagereinheiten fasst es bis zu 160.000 Artikel und bearbeitet täglich 25.000 Auftragspositionen.
Ein erstklassiges Logistikzentrum, in das die Produkte der beiden Fertigungsstandorte Lumezzane und Polpenazze transportiert werden. Es optimiert den Versand mit Schwerpunkt auf den Lieferzeiten:
- innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt der Bestellung
- maximal 48 Stunden für weiter entfernte europäische Länder.